简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Otros Módulos: Stand-alone Dust Covers  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Se proporciona la cubierta contra polvo autónoma para proteger la cara de emparejamiento del costado de Herramientas del Cambiador de Herramientas cuando no se utiliza. Está diseñado para cubrir no solamente los componentes de bloqueo del Cambiador de Herramientas, pero también las caras de emparejamiento de los módulos opcionales. Hace interfaz con los componentes de bloqueo existentes del Cambiador de Herramientas. El costado Máster y de Herramientas del Cambiador de Herramientas puede acoplarse con la pista de rodamiento de aluminio anodizado para remover la cubierta. Después, la cubierta se puede colocar en la herramienta no utilizada. El acoplamiento macho PVC y los émbolos cargados con resortes tienen interfaz con la pista de rodamiento en el costado de Herramientas del cambiador de herramientas. La cubierta contra polvo no incorpora señales adicionales de control. No proporciona objetivo para el sensor Listo en el máster del cambiador de herramientas. Las señales del sensor de Bloqueo y Desbloqueo estándar del Cambiador de Herramientas puede utilizarse para confirmar el acoplamiento y desacoplamiento de la cubierta contra polvo autónoma. Se puede utilizar una pista de rodamiento de aluminio autónoma por parte del cliente como almacenamiento. El cliente podría integrar un sensor de otros medios para confirmar que la cubierta contra polvo se encuentra ubicada en esta ubicación de almacenamiento temporal. Nota: La pista de rodamiento de aluminio no es de rodamiento de carga y no se debe utilizar en conjunto con el Máster del Cambiador de Herramientas para levantar o transportar el herramental. Existen muchas opciones personalizadas disponibles, póngase en contacto con ATI para mayores informes. La cubierta contra polvo no incorpora señales adicionales de control. No proporciona objetivo para el sensor Listo en el máster del cambiador de herramientas.

Cubierta contra Polvo autónoma Serie QC-200 (Superior e Inferior mostradas)
Cubierta contra Polvo autónoma Serie QC-200 (Superior e Inferior mostradas)

Part NumberSideNotes
9120-DC-100-1 QC-100 Series Stand-Alone Dust Cover [Weight 6.5 lbs (2.9 kg)]
9120-DC-11384 QC-76 Series Aluminum Bearing Race Assembly for Stand Alone Tool Cover Receptacle [Weight 0.7 lbs (0.35 kg)]
9120-DC-201-1 QC-200 Series Stand-Alone Tool Cover [Weight 6.4 lbs (2.9 kg)]
9120-DC-201-13 QC-200 Series Stand Alone Dust Cover, Spacer for JL5 or 6 [Weight 7.31 lbs (3.32 kg)]
9120-DC-201-17 QC-210 Stand Alone Dust Cover, 189mm Shield, Integrated QC-210T Features, Pin Blocks for DKL with Dual Double Valve [Weight: 9.05 lbs (4.11 kg)]
9120-DC-201-9 QC-200 Series Stand-Alone Tool Cover, with SST Ball Plungers, also compatible with QC-160 [Weight 6.4 lbs (2.9 kg)]
9120-DC-300-1 QC-300 Series Stand-Alone Dust Cover [Weight 13.3 lbs (6.0 kg)]
9120-DC-300-14 QC-310 Stand Alone Dust Cover, 457mm Shield, Integrated QC-310T Features, Pin Blocks for DKL with Dual Double Valve
9120-DC-300-5 300 Series Dust Cover with Spacer for JL5 or 6 [Weight 14.8 lbs (6.7 kg)]
9120-DC-40-01 QC-40 Series Stand Alone Dust Cover, 11 x 8 inch [ Weight 2.3 lbs (1.1 kg)]
9120-DC-500-1 QC-500 Series Stand Alone Tool Cover
9120-DC-60-3 QC-62 Stand-Alone Tool Cover, Dynamic Application with Pin Block Feedback [Weight 4.0 lbs (1.8 kg)]
9120-DC-76-1 QC-76 Stand Alone Dust Cover [Weight 4.5 lbs (2.1 kg)]