简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
水/气模块: FH6  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

当前产品 优势 可互换的
FH12 Updated module design to prevent fluid leaks. No

 

Product Description
  • Provides fluid/air service to the Master and Tool plates.
  • G 1/2 (BSPP) ports.
  • (4) self-sealing ports (Master- and Tool-side).
  • 300 series stainless steel for protection against corrosion.
  • 100 psi (6.9 bar) maximum.
  • Not for vacuum service.

FH6 Modules (Master and Tool)
FH6 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9121-FH6-MMStainless Steel Fluid/Air module with (4) G 1/2 (BSPP) self-sealing ports - Master side
9121-FH6-TTStainless Steel Fluid/Air module with (4) G 1/2 (BSPP) self-sealing ports - Tool side

规格兼容的快换型号图纸手册3D CAD Models

描述: Stainless Steel Fluid/Air module with (4) G 1/2 (BSPP) self-sealing ports
Cv规格: 1.6
重量: Master 6.3 lbs (2.86 kg)
Tool 5.2 lbs (2.36 kg)
材质:
  • Stainless steel housings
  • Stainless steel, Nitrile, and PVC valve components.
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)








 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2025 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta