简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
径向顺从毛刺清理工具型号 RC-660-ER  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 机器人和CNC用毛刺清理工具 > 机器人毛刺清理工具型号 > RD-390-NL-E

注意: 该项目有升级版本可用。

当前产品 优势 可互换的
RCV-490 The RC-660 product line has been discontinued. Limited support available for existing customers. Recommended replacement is the RCV-490. The RCV-490 has greater reliability and durability than the RC-660, and is offered at the same price. The construction of the new design also allows users to repair and overhaul the unit faster and at a lower repair cost. Yes


Product Advantages
  • 特别适合去除分模线和工件飞边。 安静的涡轮马达不需要油雾润滑,并且直接将气体排在大气中。 工具可以打磨毛边,而且减少循环时间。 内置的浮动机构减少机器人沿工件表面调节打磨力编程。 可以通过侧面或背面安装在机器人手臂上。 可以使用标准的工业碳化钨合金打磨头。 最小化抖动和震动。 非常好的取代手工打磨。
RC-660-ER毛刺清理工具
RC-660-ER毛刺清理工具

.




 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2026 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta