简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
NEW Products
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Utility Coupler: UC-GA2  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ユーティリティカプラ > ユーティリティカプラのモデル > UC-GA2

Product Advantages
  • (2) mounting flats attach Standard ATI Utility Modules.
  • (10) integrated pass-through air ports with G1/4 or 3/8 NPT connections.
  • Drive cylinders and linear actuators available.
  • Hardened stainless steel alignment pins.
  • NOTE: An adapter plate is needed to mount to ATI Drive Cylinders.
GA2 Utility Coupler
GA2 Utility Coupler

SpecificationsDrawingsManuals3D CAD ModelsCompatible Drive CylindersCompatible Modules

 


Compliance X-Y: ア
General Duty: Medium
# of Integrated Ports: 10
Port Size: G1/4 or 3/8 NPT
Port Type: Pass Thru
Min. Force to Couple*: 320 lbf
# of Module Flats: 2
Weight: 9 lb
Operational Temperature Range: -20 ーF - 150 ーF


*Minimum force required to couple at 80 psi (lbs)


 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
電話:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
ホーム
製品
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ユーティリティカプラ
マニュアル式ツールチェンジャ
Material Removal Tools
Compliance Devices
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta