简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
NEW Products
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
F/T Sensor: Delta  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > 力/トルクセンサ > F/Tのモデル > Delta



Product Advantages
  • Extremely-High Strength: Precision machined from high-strength stainless steel. Maximum allowable single-axis overload values are 4.1 to 18.8 times rated capacities.
  • High Signal-to-Noise Ratio: Silicon strain gages provide a signal 75 times stronger than conventional foil gages. This signal is amplified, resulting in near-zero noise distortion.
  • IP60, IP65, and IP68 (10m) Versions Available: An IP60 version is for use in dusty environments. The IP65 version of the transducer is protected against water spray. The IP68 version is submergible in fresh water to a depth of 10 meters.

Typical Applications
  • Real-time force control
  • Robotic assembly
  • Haptics feedback
  • Rehabilitation research
Delta Transducer
Delta Transducer

.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
電話:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
ホーム
製品
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ユーティリティカプラ
マニュアル式ツールチェンジャ
Material Removal Tools
Compliance Devices
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta