简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: KF19 Family  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • 19 pines. 3 Amp/50VCD. Conector estilo M16. Contactos sin toque en el módulo Máster. Sellado contra humedad y polvo cuando se empareja.

KF19 Módulos (Máster y Herramientas)
KF19 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-KF19-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VCD con conector estilo M16 - Costado del Máster.
9120-KF19PD-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VCA con Conector estilo M16, Enterrado - Costado del Máster.
9120-KF19P-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VCA con conector estilo M16 con conectores Pico de 3 pines para la conexión con los interruptores de proximidad SIP-Q - Costado del Máster.
9120-KF14-TTConector de 19 Pines (14 pines disponibles para uso del cliente), 3A/50V, M16 con 16 ID de Herramientas – Costado de Herramientas.
9120-KF19-TT19-pin, 3 Amp/50VCD electrical module con conector estilo M16 - Costado de Herramientas.