简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
PROFIBUS模块: VG3  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Discrete pass-through for PROFIBUS and Auxiliary power signals.
  • Standard 5-pin Mini connector provided for interfacing with Auxiliary power.
  • M12, B-coded connector provided for PROFIBUS interface.
  • No-Touch contacts on Master module.
  • IP65 moisture-proof when coupled.

VG3 Modules (Master and Tool)
VG3 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9121-VG3-MMDiscrete PROFIBUS Pass-through Module - Master side
9121-VG3-TTDiscrete PROFIBUS Pass-through Module - Tool side

规格兼容的快换型号接头和电缆图纸手册3D CAD Models

描述: Discrete PROFIBUS Pass-through Module
重量: Master 1.45 lbs (0.66 kg)
Tool 1.15 lbs (0.52 kg)
材质:
  • Precious-metal-plated contact pins
  • Anodized aluminum
  • Delrin®.
针脚数量: 10
电气规格: 10 @ 4Amp/24VDC
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)








 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2025 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta