轴向顺从毛刺清理工具型号 AC-90
主页
>
产品中心
>
机器人和CNC用毛刺清理工具
>
机器人毛刺清理工具型号
>
AC-90
Product Advantages
适合铝制工件,钢铁和其他材料机加工产生的毛刺,和压铸件,以及纤维强化塑料等产生的毛刺的轻型或者中型去毛刺作业。 叶片式气动马达。 采用16mm刃径的碳化钨旋转锉。 允许刀头在径向自由移动8mm,通过气压控制顺从力。 。
AC90毛刺清理工具
规格
配件
图纸
手册
3D CAD Models
US (Standard)
SI (Metric)
重量
1.12 lb
最大刀头补偿
0.16 in
推荐刀头顺从范围
0.08 in
轴向力范围
1.9 lb - 7.4 lb
磨头表面进给速率
25 ft/sec - 35 ft/sec
耗气量
20 CFM
磨头旋转速率
18000 - 25000 rpm
电源
250 W @ 20000 rpm
* At 75 psi
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
© 2023 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
Join A3 Today
Privacy Policy Novanta
•
Sales Terms & Conditions
•
Purchasing Terms & Conditions
•
CCPA Novanta