Force Control Device
PCFC-12-B-S1
主页
>
产品中心
>
机器人和CNC用毛刺清理工具
>
机器人毛刺清理工具型号
>
PCFC-12-B-S1
Product Advantages
提供Z方向的轴向顺从力。 柔性:通过调整气压来控制活塞,其浮动性可以协调匹配各种应用或负载的搭配。 可以容易的进行界面控制。 传感器集成:位置传感器通过监控内部活塞的距离来确定工作状态。 浮动特性简易了机器人编程,可以在机器人行进过程中实时调整。 可以尾部或者通过打磨工具的侧面安装板安装到机器人端法兰上。 安装板可以通过螺栓进行固定。 重力补偿
规格
配件
图纸
手册
3D CAD Models
US (Standard)
SI (Metric)
重量
7.9 lb
浮动行程
0.47 in
浮动力(靠气压调整)
2 lbf - 39 lbf
浮动接气口
10mm气管接头
内部清理通气口
4mm气管接头
安装特征
侧面安装于机器人第六关节的法兰盘上
XY向力矩
130 lbf-in
Z向力矩
250 lbf-in
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
Terms & Conditions of Purchase of Goods Novanta
•
CCPA Novanta
© 2022 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
Join A3 Today