简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
NEW Products
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Robotic Material Removal Models  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Trocadores de Ferramentas Robóticos > Módulos e Acessórios > Módulos > Módulos Elétricos > GD4

Compliant Deburring Blade Tools
Clique sobre qualquer um dos títulos das tabelas para classificar os dados da coluna.
ModelWeightRadial ComplianceAxial ComplianceRadial Compliance ForceAxial Compliance Force
CDB-8-112,4 lb±5,5º0,32 in5,7 lbf - 17 lbf3 lbf - 15 lbf
CDB-8-11-ATC2,4 lb±5,5º0,32 in5,7 lbf - 17 lbf3 lbf - 15 lbf


Compliant Reciprocating Tools
Clique sobre qualquer um dos títulos das tabelas para classificar os dados da coluna.
ModelStrokeWeightCompliance Travel at ColletCompliance ForceIdleSpeed
CRT-12-50,2 in6,8 lb0,32 in4 lbf - 14 lbf12000 Strokes Per Minute (SPM)


Radially Compliant Material Removal Tools
Clique sobre qualquer um dos títulos das tabelas para classificar os dados da coluna.
ModelPowerWeightCompliance Travel @ ColletCompliance Force *Idle Speed
RCT-151150 W2,3 lb0,25 in0,2 lbf - 1,3 lbf65000 rpm
RCV-250250 W3,77 lb0,28 in4 lbf - 13 lbf40000 rpm
RC-300300 W2,5 lb0,3 in2,8 lbf - 9,5 lbf30000 rpm
RC-340340 W2,5 lb0,3 in2,8 lbf - 9,5 lbf40000 rpm
RC-340-CNC340 W4,2 lb0,3 in2,8 lbf - 9,5 lbf40000 rpm
RS-340340 W2,6 lb0,22 in2,2 lbf - 8,6 lbf**40000 rpm
RCV-390390 W9,75 lb0,28 in2 lbf - 16 lbf5600 rpm
RCV-490490 W7,4 lb0,32 in1,5 lbf - 12 lbf30000 rpm
RC-900900 W7,6 lb0,35 in6,5 lbf - 20 lbf25000 rpm
RC-10401000 W7,6 lb0,35 in6,5 lbf - 20 lbf40000 rpm
*   Pneumatically Variable
** Compliant in one axis only.


Axially Compliant Material Removal Tools
Clique sobre qualquer um dos títulos das tabelas para classificar os dados da coluna.
ModelWeightMax Burr Comp.Axial Force RangeCutting File Surface Speed
AC-901,12 lb0,16 in1,9 lb - 7,4 lb25 ft/sec - 35 ft/sec
AC-1801,12 lb0,16 in1,9 lb - 7,4 lb25 ft/sec - 35 ft/sec


Axially Compliant Finishing Tools
Clique sobre qualquer um dos títulos das tabelas para classificar os dados da coluna.
ModelWeightCompensationCompliance Force *Idle Speed
AOV-105,65 lb0,5 in max. axial, ±0,2 in recommended1,5 lb - 15 lb10000 rpm
ACT-3907,25 lb0,59 in max. axial, ±0,3 in recommended3,2 lb - 17 lb5600 rpm
CGV-9009 lb0,98 in max. axial, ±0,49 in recommended5,5 lb - 14 lb12000 rpm
* Pneumatically Variable


Force Control Devices
Clique sobre qualquer um dos títulos das tabelas para classificar os dados da coluna.
ModelWeightCompliance TravelCompliance Force Range
PCFC-12-A-S17,8 lb0,47 in2 lbf - 19 lbf
PCFC-12-B-S17,9 lb0,47 in2 lbf - 39 lbf
PCFC-12-C-S18 lb0,47 in2 lbf - 59 lbf




Previous Product Versions:

RC-151 , RC-660 , RC-660-ER , RD-390-NL-E , RS-151 , RS-660-ER







Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3D CAD Models
Software   
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Como Chegar
Mapa do Site
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta