简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
NEW Products
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Force Control Device
PCFC-12-C-S1
 
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Ferramentas de Rebarbação Robótica > Modelos de Rebarbação Robótica > PCFC-12-C-S1



Product Advantages
  • Provides compliance in Z axis.
  • Adjustable Stiffness: By varying pneumatic pressure to the reset piston, compliance stiffness can be tuned for each application or payload.
  • User-friendly control interface.
  • Integrated Sensing: A compliance sensor monitors the internal piston proximity for process verification.
  • Built-in compliance reduces robot programming and can be adjusted on-the-fly.
  • Mounts to robot arm on rear or side of deburring unit.
  • Custom tool plate bolt patterns available.
  • Gravity Compensation.Optional shielded signal cable with an M8 8-pin female connector to an unterminated end, 10 m long: P/N 9150-C-0321108-U-00-10.
PCFC-12-C-S1
PCFC-12-C-S1

.


 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3D CAD Models
Software   
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Como Chegar
Mapa do Site
© 2025 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta