简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Tool Changers: QC-1  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ロボット式ツールチェンジャ > ツールチェンジャのモデル > QC-1

 

 

Product Advantages
  • Modular construction: Electrical capabilities are built into separate modules increasing flexibility for the customer.
  • Extremely compact and lightweight design for high-speed "spider" or delta robots.
  • Body diameter 1.77 in (45 mm).
  • Weighs 3.3 ounces (93.8 grams) with fittings and E04 modules.
  • (4) M5 pass-through air connections.
  • Stack height of only 0.67 in (16.9 mm).
  • Locking parts are made of Rc58 stainless steel.
  • No-Touch Locking technology allows for max locking distance separation of 0.04 in (1.0 mm) between Master and Tool plates.
  • Patented Fail-Safe locking mechanism design results in low force acting on the piston.
QC-001 Master and Tool Plate with E04 Electrical Module
QC-001 Master and Tool Plate with E04 Electrical Module

SpecificationsDrawingsManualsCompatible ModulesTool Stand Options3D CAD Models
Units:
Suggested Payload Limit: 3 lb
Locking Force @ 80 psi (5.5 bar): 39 lb
Static Moment Capacity (X & Y): 8.7 lbf-in
Static Moment Capacity (Z): 10.2 lbf-in
Positional Repeatability - (X, Y, & Z): 0.0004 in
Weight - when coupled: 0.207 lb
Master Weight: 0.124 lb
Tool Weight: 0.0829 lb
Maximum distance between Master & Tool plate before locking at 87 psi (6 bar): 0.04 in
Pneumatic Pass-through Ports (qty) Size: (4) M5 or #10-32



Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
電話:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
ホーム
製品
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ユーティリティカプラ
マニュアル式ツールチェンジャ
Material Removal Tools
リモートセンタコンプライアンスデバイス        
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
製品のご登録
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2023 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta