简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Modelos y módulos de cambiador de herramientas personalizados  
 
 

Modelos QC de aplicaciones personalizadas

 

Unidades:

Cambiadores de Herramientas Robóticos/Automáticos
Haga clic en cualquiera de los encabezados de la tabla para ordenar la información en esa columna.
ModeloLímite de Carga Útil SugeridoFuerza de Aseguramiento @ 80 psi )5.5 bar)Capacidad de Momento Estático (X y Y)Capacidad de Momento Estático (Z)Tamaño de Paso Neumático (Cantidad)Application
QC-24Z1 55 lb520 lb500 lbf-in690 lbf-in Food & Pharma
QC-77 220 lb2600 lb4800 lbf-in4800 lbf-inN/AFood & Pharma
QC-161 460 lb7000 lb12000 lbf-in6500 lbf-in Food & Pharma

 




 

Módulos QC de aplicaciones personalizadas

MóduloTipo de móduloDescripción
CL5Módulos EléctricosEnsamble del Módulo de Señales de 4 Amp/125V, Enterrado con un Conector de Carpeta, Serie 713, M12x1, Cables de Par Torcido.
DJ3Módulos DeviceNet Reduntantes DualesMódulo Dual DeviceNet TSI Redundante, que da Soporte al Reporte de Diagnósticos, Miniconectores Estándar para DeviceNet y Energía Auxiliar, (2) TSI en ID de Herramientas a través del costado del Máster.
DJ4Módulos DeviceNet Reduntantes DualesMódulo Dual DeviceNet TSI Redundante, que da Soporte al Reporte de Diagnósticos, Conector Harting del costado Máster y Miniconectores Estándar para DeviceNet y Energía Auxiliar, (2) TSI en ID de Herramientas, ID de Herramientas soportado a través del costado del Máster.
DJ8Módulos DeviceNet Reduntantes DualesMódulo DeviceNet TSI Redundante Dual con (2) Miniconectores para DeviceNet y Aux. interfaz de Energía; Soporta interfaz de Energía; Soporta Válvulas de Uno y Dos Solenoides; Prevención Arc aplicada en la energía Aux1, Aux2, y CAN V+; Detección de Bloquear, Desbloquear y RTL con cables LED en el Máster; ID de Herramientas desde el Módulo de Herramientas también soportada.
UDK10Módulos EléctricosMódulo eléctrico especial de 10 pines que soportan el detector de hojas Roland UDK10.
VA8-M,SA16-TMódulos DiscretosMódulo Enterrado Discreto, Conector M27 Turck de 26 Pines, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores L/U/R1/R2 con Paso de Válvula Integrada. Conector M16 de 19 Sockets, 19 Pasos en el costado de Herramientas.
VB19Módulos DiscretosMódulo de Señal Discreta con M23 de 19 pines, bloque de 19 pines, Soporta TSI en Herramientas.
VH10Módulos DiscretosMódulo de Señal Discreta con (6) Conectores M12 de 4 Pines pata control de la Válvula Integrada, ID de Herramientas 0-9, Energía Auxiliar e interfaz del sensor L/U/R1/R2. (1) conector con código D M12 para paso de PROFINET. Soporta TSI en Herramientas.

 

Skip Navigation Links.