|
|
Descripción: |
Módulo de Señal Discreta con (6) Conectores M12 de 4 Pines pata control de la Válvula Integrada, ID de Herramientas 0-9, Energía Auxiliar e interfaz del sensor L/U/R1/R2. (1) conector con código D M12 para paso de PROFINET. Soporta TSI en Herramientas. |
|
Peso: |
Master 1.72 lbs (0.78 kg) Tool 1.42 lbs (0.64 kg) |
|
Materiales: |
- Carcasa de aluminio/cubiertas de Delrin. Contactos con chapa de oro. Sellos de nitrilo. Bloque de pines de Delrin.
|
|
# de Pines: |
19 signal 5 power |
|
Clasificación Eléctrica: |
Control Signals - 24VDC Pass-through Signals - 5 Amp/250V Tool-ID Switch - 0.1 Amp/30V |
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
|
|
Custom Application QC Models |
|
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
Cables
|
There are no Cables associated with this module.
|
|
| 9630-20-VH10.pdf |
VH10 Module Drawing
|
|
| 9620-20-C-VH10.pdf |
Manual del Módulo de Control y Señal VH10
|
|
| 9121-VH10-M |
Master Side Discrete Signal Module with six (6) M12, 5-Pin Connectors for Integrated Valve control, 0-9 Tool ID, Aux. Power, and L/U/R1/R2 sensor interface. One (1) M12, D-Coded connector for PROFINET Pass-through. Supports TSI on the Tool.
|
| 9121-VH10-T |
Tool Side Discrete Signal Module with one (1) M12, D-Coded connector for Profinet Pass-through and one (1) M12 5-Pin connector for Aux. Power. Supports 0-9 Tool ID and TSI on the Tool
|
|