|
|
Descripción: |
Módulo Dual DeviceNet TSI Redundante, que da Soporte al Reporte de Diagnósticos, Conector Harting del costado Máster y Miniconectores Estándar para DeviceNet y Energía Auxiliar, (2) TSI en ID de Herramientas, ID de Herramientas soportado a través del costado del Máster. |
|
Peso: |
Master 2.70 lbs (1.22 kg) Tool 1.40 lbs (0.64 kg) |
|
Materiales: |
- Carcasa de aluminio anodizado. Resorte y pin de contacto con chapa de metales preciosos. Sellos de nitrilo.
|
|
Clasificación Eléctrica: |
DeviceNet, Harting/5-pin Mini: Per ODVA DeviceNet SpecificationAuxiliary Power, Harting/4-pin: 5 Amp/50VDC |
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
|
|
Custom Application QC Models |
|
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
Cables
|
There are no Cables associated with this module.
|
|
| 9630-20-DJ4 DJ2.pdf |
DJ4 DJ2 Module Drawing
|
|
| 9620-20-C-DJx Error Handling.pdf |
DJx Manual de Manejo de Errores
|
| 9620-20-C-DJ4M DJ2T.pdf |
Manual del Módulo de Control y Señal DJ4-M,DJ2-T
|
|
| 9121-DJ4-M |
1SEM Dual Redundant TSI DeviceNet master module w/(2) TSI on tool, Harting/Mini conn, Tool-ID
|
|