简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: S19 Family  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • 19 pines. Capacidad de 5 Amp/250VCA. Conector axial. Contactos sin contacto en el Máster. Opción de ID de Herramientas en el costado de Herramientas.

S19 Módulos (Máster y Herramientas)
S19 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-S19-MMMódulo eléctrico en línea de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado del Máster.
9120-S19-M-M23MMódulo eléctrico en línea de 19 pines, 5 Amp/250VCA con Conectores M23 - Costado del Máster. El Cliente suministra los conectores M23. (Se empareja con 9120-S19-T-M23)
9120-S14-TTMódulo eléctrico de 19 pines (14 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 5 Amp/250VCA(S19) con conector MS de rápida desconexión, ID de Herramientas (0-9) incluido dentro - Costado de Herramientas.
9120-S19-TTMódulo Eléctrico en Línea de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado de Herramientas.
9120-S19-T-M23TMódulo eléctrico en línea de 19 pines, 5 Amp/250VCA con Conectores M23 - Costado de Herramientas. El cliente suministra los conectores M23. (Se empareja con 9120-S19-M-M23).
9120-S19-T-VLT19-pin, 5 Amp/250VAC inline electrical module with MS quick-disconnect connector and Viton seals, Teflon wires - Tool side