Descripción: |
Módulo eléctrico de 9 pines, 28 Amp (30 Amperios para MT9A) (disponible con sello Viton). |
Peso: |
MT9VL, MTS9, MT9A Master 1.23 lbs (0.56 kg) MTS9, MT9A Tool 1.07 lbs (0.49 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio. Pines de contacto especialmente diseñados para baja resistencia. Pines de contacto con chapa de metales preciosos. Sello de nitrilo.
|
Clasificación Eléctrica: |
28 Amps (30 Amp for MT9A)/500VAC/700VDC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 100 °F (-28.9 °C - 37.8 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
N/P de ATI | Tipo | Información del Fabricante |
1510-2312010-09 |
90°
|
Amphenol | ACS08E28-84S(003) |
ignore (unable to delete per ECO 21863) | |
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
N/P de ATI | Tipo | Información del Fabricante |
1510-1312011-09 |
90°
|
Amphenol | ACS08E28-84P(003) |
|
|
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-MT9A.pdf |
Dibujo del Módulo MT9A
|
9630-20-MTS9.pdf |
Dibujo del Módulo MTS9
|
|
9620-20-F-MT9 Family.pdf |
Manual de los Módulos de Alta Energía de la Familia MT9 (incluye MT9, MTS9,MT9VL,MT9A)
|
|
9120-MTS9-T |
28-amp 9-pin electrical tool module 500VAC/700VDC. Module should be mounted to a tool changer, QC-100 or larger, to handle maximum rated current and 100% duty cycle without overheating. Allowable maximum ambient temperature under these conditions is 100 F. Straight Version
|
9120-MTS9-M |
28-amp 9-pin electrical axial master module 500VAC/700VDC
|
|
-VL | Operational Temperature Range rated to 257°F (125°C). Adds Viton seals and Teflon-jacked wires. (Add -VL at the end of module number, after -M or -T for Master or Tool.) |
|