简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
工具快换装置挡板型号
QC-510 Spacer
 
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 机器人工具快换装置 <br /> (Tool Changer) > 模块和附件 > QC隔板 > QC-510 Spacer

Product Advantages
  • Offered with same mounting options/bosses as the corresponding Tool Changer.
  • Quickly and easily replaced with a Tool Changer when tool changing is required.
Compatible Tool Changer Model:   QC-510
QC-510 Spacer
QC-510 Spacer

规格图纸手册3D模型


重量: 47.1 lb
建议额定载荷: 1500 lb
静态承载力矩(X&Y): 43000 lbf-in
静态承载力矩(Z): 31000 lbf-in