简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
电模块: RM19  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

当前产品 优势 可互换的
RF19 Family 机器人侧接头到工具侧接头采用点对点的对应方式。 No

 

Product Description
  • 19-pin.
  • 3 Amp/125VAC capacity.
  • M16-style quick-disconnect connector.
  • No-Touch contacts on Master.
  • Tool-ID option on Tool side.
  • Moisture and dust sealed when mated.

RM19 Modules (Master and Tool)
RM19 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9120-RM19-MM19-pin, 3 Amp/125VAC electrical module with M16-style quick-disconnect connector - Master side
9120-RM19-TT19-pin, 3 Amp/125VAC electrical module with M16-style quick-disconnect connector - Tool side

规格兼容的快换型号接头和电缆图纸手册3D CAD Models选项

描述: 19-pin, 3 Amp/125VAC electrical module with M16-style quick-disconnect connector
重量: 0.71 lbs (0.32 kg)
材质:
  • Aluminum housing
  • Rhodium-plated heads on spring pins
  • Rhodium-plated contact pins
  • Nitrile seal.
针脚数量: 19
电气规格: 3 Amp/125VAC
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)








 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2025 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta