简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Mini40  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Mini40



产品优势
  • Mini40体积小,结构紧凑,且有通孔设计,可以通过线缆。 超高强度:机身采用高强度不锈钢电火花线切割工艺。最大允许过载值是额定量程的4.2至18.9倍。 高信噪比:是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。 线缆:-E出线的版本的传感器,线缆可以承受约44N的拉力。 IP65和IP68(10m)版本:传感器的IP65版本是防止水泼溅。IP68的版本在清水到10米的深度是潜。

典型应用
  • 遥操作机器人 机器人外科手术 机械手的研究 指端力研究
Mini40-E 传感器
Mini40-E 传感器