简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Gamma  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Gamma



产品优势
  • 质量轻,结构强度高:机身由高强度航空铝加工的精密加工。最大允许过载值是额定值的6.9至31.6倍。高信噪比:是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。 线缆:-E出线的版本的传感器,线缆可以承受约44N的拉力。 提供IP60,IP65和IP68(10m)版本:IP60版本用于粉尘较大的环境。IP65传感器可以防尘防水溅 IP68版本传感器最多可以放入10m水深。

典型应用
  • 实时力控制 机器人装配 触觉反馈 汽车零部件测试 假体装置测试
Gamma传感器
Gamma传感器