简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Omega190  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Delta IP68

注意: 该项目有升级版本可用。

当前产品 优势 可互换的
Omega191 提高用户接口强度 No


产品优势
  • 重量轻,强度高:机身采用高强度不锈钢电火花线切割工艺。最大允许过载值是额定量程的4.8至19.9倍。可选择通孔设计。 高信噪比:ATI硅应变传感器信噪比是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。提供 IP60,IP65和IP68(10m)版本:IP60用于粉尘较大的应用环境,的IP65版本是防尘防水泼溅。IP68的版本在清水可下潜到10米的水深。

典型应用
  • 产品测试 遥操作机器人 力反馈 精密装配 材料去除、研磨和抛光
Oemga191传感器
Oemga191传感器

.




 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2026 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta