简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Omega191  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Omega191



产品优势
  • 超高强度:机身采用高强度不锈钢电火花线切割工艺,最大允许过载值是额定量程的4.8至19.9倍。 高信噪比:是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。 IP60,IP65和IP68(10m)版本:IP60用于粉尘较大的应用环境,IP65版本是防尘防水泼溅。IP68的版本在清水到10米的水深。

附注: 请联系ATI获取相关图纸及更多资讯
典型应用
  • 产品测试 遥操作机器人 力反馈 精密装配 搅拌摩擦焊
Omega191 传感器
Omega191 传感器