简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
新产品-无线力力矩传感器  
 
 
Skip Navigation Links

无线F/T系统的收发器可以连接六个多轴力力矩传感器。可以通过内部的电池或者外部电源供电。在2.4 GHz或5 GHz,采用支持802.11b/g/n无线标准。无线的F / T每秒到用户的主机设备可以传输1200个六轴测量进行数据采集,实时运动控制,或用户定义的信号处理。 Wnet-3可以连接三个无线力力矩传感器,Wnet-6可以连接六个无线力力矩传感器



产品特性
  • 电池或者外部电源可给802.11b/g/n 2.4/5.0 GHz的无线收发器和USB2.0供电,可同时支持六套传感器

  • 在通常的办公室环境,传输距离可达30m(98ft),在无任何障碍的环境下,可达100m(328ft)

  • 办公环境一般是30m(98 ft),通畅的环境一般是100m(328 ft)

  • 外形小巧,易于安装
    WNet-3 Wireless F/T: 150 mm × 82 mm × 19 mm (5.9 in × 3.2 in × 0.75 in), 出去接头部分
    WNet-6 Wireless F/T: 150 mm × 82 mm × 33 mm (5.9 in × 3.2 in × 1.3 in),出去接头部分

  • 在六套传感器全部启用的情况下,电池寿命是大约一个小时,在较低的数据速率和/或通过禁用一个或多个传感器的情况下,时间可延长。包括低电池警告指示器。

  • 包含了DEMO程序和Java的源代码

 

其他功能

  • 多种供电模式可选: 可以使用一个可移动的3.7V锂聚合物可充电,无线的F / T可以从USB接口供电,高电流,直流电源。


WNet-3 :可同时连接3套无线力力矩传感器
   

WNet-6 :可同时连接6套无线力力矩传感器
无线力/力矩传感器用户手册
无线力/力矩传感器简介


Skip Navigation Links.



 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2025 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta