简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
径向顺从毛刺清理工具型号 RCV-250  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 机器人和CNC用毛刺清理工具 > 机器人毛刺清理工具型号 > RCV-250



Product Advantages
  • Ideally suited for removal of parting lines and flash on parts.
  • Robust vane motor with oiled air.
  • Unit also deburrs edges, significantly reduces cycle time.
  • Built-in compliance reduces robot programming.
  • Cutting force adjustable on-the-fly.
  • Mounts to robot arm on rear or side of deburring unit.
  • Utilizes standard tungsten-carbide industrial bits.
  • Minimal chattering and vibration.
  • Great replacement for hand deburring operations.
Radially Compliant Vane Motor Deburring Tool, 250 Watts, 40,000 rpm
Radially Compliant Vane Motor Deburring Tool, 250 Watts, 40,000 rpm

规格配件图纸手册3D CAD Models


重量(无安装项) 3.77 lb
夹头顺从行程 0.28 in
推荐顺从范围 0.12 in
顺从力(气动可调) 4 lbf - 13 lbf
空转转速 40000 rpm
耗气量(空转) 15 CFM - 30 CFM
耗气量(主轴) 3/8" Tube (10mm)
耗气量(顺从) 5/32" Tube (4mm)
夹头 1/4" Standard
电源 250 W @ 20000 rpm
安装特点 Side and Rear Patterns
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
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2025 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta