Part Number | Type | Description | Application | Product Image |
9005-50-1029 | Adapter Plate |
- 工作台安装适配器套件(RC660系列、RC1000系列、RD390)
| |
|
9005-50-1028 | Adapter Plate |
- 燕尾板套件“B型”(RC660系列、RC1000系列)
| |
|
9005-50-6192 | Adapter Plate |
- Interface Plate Kit, Dovetail Style B to BC 50, (4) M6, Boss 31.5, Dowel 6
| |
|
9150-RC-B-24033 | Burr |
- 金刚石刀具。
1 / 4“刃径 。
5 / 8“刃长 。
1 / 4“柄径。
| 适用于去毛刺,开坡口,倒角。 |
|
9150-RC-B-24061 | Burr |
- 标准刀具。
3 / 8“刀径。
3 / 4“刃长。
1 / 4“柄径。
| 适用于硬而韧的材料,如超级合金和纤维增强塑料。
|
|
9150-RC-B-24063 | Burr |
- 金刚石刀具。
3 / 8“刀径。
3 / 4“刃长。
1 / 4“柄径。
| 适用于硬而韧的材料,比一般标准刀具切削能力高。 |
|
9150-RC-B-24065 | Burr |
- 铝合金刀具。
3 / 8“刀径。
3 / 4“刃长。
1 / 4“柄径。
| 适用于铸铝和和热塑固型塑料。出屑槽不承载。 |
|
9150-RC-B-24645 | Burr |
- 铝合金刀具。
3 / 8“刃径。
5 / 8“刃长。
1 / 4“柄径。
| 适用于铸铝和和热塑固型塑料。圆形刀刃。 |
|
9150-RC-B-24862 | Burr |
- ALT金刚石刀具。
1 / 4“刀径。
3 / 4“刃长。
1 / 4“柄径。
| 对于金属或塑料。焊缝清理,粗精加工,表面处理工作。
|
|
3710-50-1492 | Burr |
- 玻璃纤维打磨刀具。
1 / 8“刃径。
1 / 2“刃长。
1 / 8“柄径。
| |
|
9150-RC-B-17203 | Burr |
- 双槽纹旋转锉 。 1 / 8“刀径。
9 / 16“刃长。
1 / 8“柄径。
| 适用于硬而韧的材料,如超级合金,不锈钢,合金铸件和纤维增强塑料。 |
|
9150-RC-B-17903 | Burr |
- 双刃火焰形的刀具。
1 / 8“刃径。
1 / 4“刃长。
1 / 8“柄径。
| 普遍使用。含铁的和不含铁的材料,和塑料。 |
|
9150-RC-B-18053 | Burr |
- 双槽纹旋转锉 1 / 8“刃径。
9 / 16“刃长。
1 / 8“柄径。
| 适用于硬而韧的材料,超级合金,不锈钢,合金铸件和纤维增强塑料。 |
|
9150-RC-B-73003 | Burr |
- 玻璃纤维打磨刀具。
1 / 8“刃径。
1 / 2“刃长。
1 / 8“柄径。
| 用于所有玻璃和碳纤维增强塑料的研磨和轮廓铣削。 |
|
9150-RC-C-11057 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-C-11048 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-C-87694477 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-C-22768 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-C-71164180 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-T-4230 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-T-12475 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-T-11058 | Collet Accessory |
| |
|
9005-50-6166 | Pneumatic Accessory |
| Coalescing Filter Regulator Air Prep Kit with Compliance (Dry Air).
Air inlet 1/2" NPT.
Air outlet 5/32" tube fitting (Compliance).
Air outlet 3/8" tube fitting (Motor). |
|
9005-50-6164 | Pneumatic Accessory |
| |
|
|
Controls Compatible with this Model:
|
9610-50-1024.pdf |
径向顺从机器人毛刺清理工具产品手册 (9150-RC-900-ER和9150-RC-1040-ER)
|
9640-50-1005.pdf |
毛刺清理工具补充文档-刀头固定说明
|
9640-50-1017.pdf |
Recommended pneumatic layout for non-lubricated (turbine) motors
|
|
9005-50-1029 |
Bench Mount Adapter Kit (RC660 series, RC1000 series, RD390)
|
9150-RC-900-ER-E |
900 Watt, Radially Compliant Tool w/ER-11 Collet, Euro
|
9005-50-1028 |
Rear Mount Adapter Kit (RC660 Series, RC1000 series)
|
9150-RC-C-11057 |
ER-11 Collet Nut
|
9150-RC-C-87694477 |
6MM-1/4" ER-11 Collet
|
9150-RC-900-ER |
900 Watt, Radially Compliant Tool w/ER-11 Collet
|
9150-RC-C-11048 |
4MM ER-11 Collet
|
9150-RC-C-22768 |
6MM ER-11 Collet
|
9150-RC-C-71164180 |
1/8" ER-11 Collet
|
9005-50-6192 |
Interface Plate Kit, Dovetail Style B to BC 50, (4) M6, Boss 31.5, Dowel 6
|
|