简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
Compensator Lock-Up & Lock Sensing Features  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 补偿装置 > RCC远成中心补偿装置 > 锁紧和锁紧传感器功能(可选的)

锁紧工具(可选)

配有锁紧功能的设备建议使用压力为60-120Psi(4.1- 8.3 bar)的气源供气。在非常苛刻的锁紧情况下,可以将锁紧气压调整到最大120Psi(8.3Bar)。锁紧功能是通过给锁紧或者打开气孔供气来实现的。为了保证气缸正常工作,相对的气孔必须排气顺畅。建议在竖直位置锁紧装置。这是正常的锁紧情况。当前端带有负载并且在水平位置锁紧会产生非常苛刻的锁紧。在这种情况下,锁紧机构会承受负载(参见下图)。  

请注意在苛刻的锁紧情况,会造成锁紧螺杆衬套超出正常情况下的磨损。关于正常锁紧和苛刻锁紧情况下的润滑周期,请参照第7节-补偿装置安装和使用手册的保养部分。  

建议使用流量调节阀来降低锁紧螺杆进入工具侧(底部)安装板的加速度,从而减少对锁紧螺柱衬套的磨损。  

 



锁紧检测功能(可选)

锁紧检测功能是通过侦测锁紧螺杆的位置来实现的。当给气缸施加锁紧气压并锁紧装置,锁紧螺杆被拉进工具安装板(底面)。锁紧螺杆进入接近传感器的测量范围,发送锁紧信号(请参照下图)。  

Skip Navigation Links.