简体中文
|
English
|
Español
|
日本語
|
Português
Home
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Ferramentas de Rebarbação Robótica
Cobot-Ready Products
Acopladores de Utilidades
Sensores de Colisão Robóticos
Trocadores Manuais de Ferramentas
Dispositivos de conformidade
Product Maintenance Training
Glossário
Vídeos
3-D CAD
Downloads de Software
Notícias
Feiras
Aplicação de crédito
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Vendas e Suporte
Partners and Integrators
Solicitação de Informações
Como Chegar
Robotic Collision Sensor Model SR-61
Home
>
Produtos
>
Sensores de Colisão Robóticos
>
Modelos de Sensores de Colisão Robóticos
>
SR-61
Product Advantages
High repeatability.
Generous range of motion.
Rugged design for axial compliance.
Energy absorption.
Consistent break-away response.
Flexible mounting surfaces.
Automatic reset.
Adjustable sensitivity.
Optional spring provides two trip points.
Optional Coolant Protection Boot (IP65-rated and made from fluoroelastomer for improved chemical resistance).
Solid state switch (PNP proximity sensor).
New SR-61 Collision Sensor
Specifications
Cables
Drawings
Manuals
3D CAD Models
US (Standard)
SI (Metric)
Angular Displacement
±11°
Torsional Displacement
±20°
Axial Displacement
0,22 in
Max. Air Pressure Setting
90 psi
Weight
0,7 lb
Moment Break-Away **
60 lbf-in - 250 lbf-in
Torque Break-Away *
220 lbf-in
Axial Break-Away *
200 lb
* At 90 psi
** In a pressure range of 20-90 psi
Performance Data
NOTE: Moment graphs based on point of switch opening at approximately 1 degree deflection.
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Material Removal Tools
Dispositivos do Centro de Conformidade Remota
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3D CAD Models
Software
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Registro de Produtos
Como Chegar
Mapa do Site
Privacy Policy Novanta
•
Terms & Conditions of Purchase of Goods Novanta
•
CCPA Novanta
© 2022 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
Join A3 Today