简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
NEW Products
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Robotic Collision Sensor Models  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Trocadores de Ferramentas Robóticos > Módulos e Acessórios > Módulos > Módulos Elétricos > R26 Family

Effective 1/1/18 the standard wiring will change for ATI collision sensor models: SR-81, SR-101, SR-131, SR-176 and SR-221. (Please review manual  9610-60-1004  or contact ATI for further details)


Clique sobre qualquer um dos títulos das tabelas para classificar os dados da coluna.
ModelAngular Disp.Axial Disp.WeightMoment Break-away **Axial Break-away *
SR-48±13°0,2 in0,55 lb20 lbf-in - 53 lbf-in100 lbf
SR-61±11°0,22 in0,7 lb60 lbf-in - 250 lbf-in200 lbf
SR-81±13°0,34 in1,28 lb120 lbf-in - 520 lbf-in380 lbf
SR-82±13°0,34 in1,28 lb120 lbf-in - 520 lbf-in380 lbf
SR-101±12°0,4 in2,6 lb240 lbf-in - 1100 lbf-in610 lbf
SR-131±10°0,46 in5,1 lb670 lbf-in - 3000 lbf-in1100 lbf
SR-176±10°0,63 in12 lb1600 lbf-in - 7100 lbf-in2000 lbf
SR-221±8°0,63 in25,1 lb3900 lbf-in - 17000 lbf-in3100 lbf

* At a pressure of 90 psi
**In a pressure range of 20-90 psi

Previous Product Versions:

SR-45







Skip Navigation Links.