简体中文
|
English
|
Español
|
日本語
|
Português
Home
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Ferramentas de Rebarbação Robótica
Cobot-Ready Products
Acopladores de Utilidades
Sensores de Colisão Robóticos
Trocadores Manuais de Ferramentas
Dispositivos de conformidade
Product Maintenance Training
Glossário
Vídeos
3-D CAD
Downloads de Software
Notícias
Feiras
Aplicação de crédito
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Vendas e Suporte
Partners and Integrators
Solicitação de Informações
Como Chegar
Robotic Collision Sensor Model SR-61
Home
>
Produtos
>
Sensores de Colisão Robóticos
>
Modelos de Sensores de Colisão Robóticos
>
SR-61
Product Advantages
High repeatability.
Generous range of motion.
Rugged design for axial compliance.
Energy absorption.
Consistent break-away response.
Flexible mounting surfaces.
Automatic reset.
Adjustable sensitivity.
Optional spring provides two trip points.
Optional Coolant Protection Boot (IP65-rated and made from fluoroelastomer for improved chemical resistance).
Solid state switch (PNP proximity sensor).
New SR-61 Collision Sensor
Specifications
Cables
Drawings
Manuals
3D CAD Models
US (Standard)
SI (Metric)
Angular Displacement
±11°
Torsional Displacement
±20°
Axial Displacement
0,22 in
Max. Air Pressure Setting
90 psi
Weight
0,7 lb
Moment Break-Away **
60 lbf-in - 250 lbf-in
Torque Break-Away *
220 lbf-in
Axial Break-Away *
200 lb
* At 90 psi
** In a pressure range of 20-90 psi
Performance Data
NOTE: Moment graphs based on point of switch opening at approximately 1 degree deflection.
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
Registro de Produtos
Como Chegar
Mapa do Site
© 2023 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
Join A3 Today
Privacy Policy Novanta
•
Sales Terms & Conditions
•
Purchasing Terms & Conditions
•
CCPA Novanta