简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
NEW Products
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Tool Changers: QC-77  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ロボット式ツールチェンジャ > ツールチェンジャのモデル > QC-60

 

 

Product Advantages
  • Stainless Steel design with high strength.
  • Design utilizes QC-76 locking mechanism.
  • Patented Fail-Safe locking mechanism design results in low force acting on the piston.
  • Payload-only application due to specific customer requirements, no utilities actually pass through the Master to the Tool-side. Only supports a payload on the end-effector.
  • No-Touch Locking technology allows up to 0.08 inch (2.0 mm) plate separation when locking.
  • Master and Tool-sides direct-mount to 100mm BC.
  • Stainless Steel fasteners used.
  • Internal proximity sensors are designed into the body of the Master plate to verify the lock/unlock position of the piston and cam. Sensors provide the lock and unlock (L/U) signals through the sensor cables provided.
  • 440C Stainless Steel locking mechanism for increased corrosion resistance.
QC-77 Master and Tool
QC-77 Master and Tool

.



Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
電話:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
ホーム
製品
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ユーティリティカプラ
マニュアル式ツールチェンジャ
Material Removal Tools
Compliance Devices
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta