Descripción: |
Cubierta contra Polvo Autónoma. |
Peso: |
See Dust Cover descriptions above. Stand-alone Bearing Race: - QC-100 Series-1.0 lbs (0.5 kg) - QC-200 Series-1.3 lbs (0.6 kg) - QC-300 Series-3.1 lbs (1.4 kg) - QC-500 Series-5.0 lbs (2.3 kg) |
Materiales: |
- Máster interfaz Plate: AluminumCover: Thin Gauge StainlessTool interfaz Coupling: DelrinSkirt: EPDM Rubber with Retention Clips
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|