Descripción: |
Módulo Discreto, Conector de 19 Pines MS3102, Soporta Sensores PNP de Bloquear, Desbloquear y RTL, Sin Control de Válvula Integrada. |
Peso: |
Master 1.6 lbs (0.7 kg) Tool 1.3 lbs (0.6 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio/cubiertas. Ventana de policarbonato transparente. Contactos con chapa de metales preciosos. Sellos de nitrilo. Bloque de pines de nylon.
|
Clasificación Eléctrica: |
Control signals - 24VDC Pass-through signals - 5 Amp/250V |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
N/P de ATI | Tipo | Información del Fabricante |
1510-1312012-19 |
Straight
|
Amphenol | MS3106F22-14P |
ITT-Cannon | MS3106F22-14P |
|
1510-1312003-19 |
90°
|
Amphenol | ACS08E22-14P(003) |
Mil-Spec | MS3108F22-14P |
|
|
|
Cables
|
9630-20-SA12M SA2T.pdf |
SA12-M, SA2-T Module Drawing
|
|
9620-20-C-SA12M SA2T.pdf |
Manual del Módulo de Control y Señal SA12-M, SA2-T
|
|
9121-SA2-T |
Discrete signal tool module with 19-pin Amphenol, 19-pin Block, 19 Pass-Thru signals
|
9121-SA12-M |
Discrete Master, 19-Pin MS3102 Connector, Supports Lock, Unlock, and RTL Sensors, No Integrated Valve Control
|
|