简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: SA12-M,SA2-T  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El Módulo de Señal Discreta permite la comunicación y control del Cambiador de Herramientas. Conectores estilo MS de Anfenol para la interfaz del cliente. Se proporcionan entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Hasta 15 pases de señal disponibles para uso del cliente. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión a prueba de humedad mientras se acopla. Típicamente se integra un módulo del adaptador de aire (Jxx) con puertos de suministro de Bloqueo y Desbloqueo con el módulo SA12-M para la activación del mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Paquete de diseño compacto.

SA12  Módulos Máster y Herramientas SA2
SA12 Módulos Máster y Herramientas SA2

Part NumberSideNotes
9121-SA12-MMMódulo Discreto, Conector MS3102 de 19 Pines, Soporta Sensores PNP de Bloquear, Desbloquear y RTL, Sin Control de la Válvula Integrada - Costado del Máster.
9121-SA2-TTMódulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores de L/U/R1/R2 - Costado de Herramientas.