| 9121-JJ16-M | M | Estilo Riel, Adaptador de Montado en Borde, 7 Posiciones - Costado del Máster. |
| 9121-JJ16-T | T | Estilo Riel, Adaptador de Montado en Borde, 7 Posiciones - Costado de Herramientas. |
|
|
Descripción: |
Estilo Riel, Adaptador de Montado en Borde, 7 Posiciones. |
|
Peso: |
Master 1.98 lbs (0.90 kg) Tool 1.73 lbs (0.78 kg) |
|
Materiales: |
- Placa del adaptador de aluminio. Pines de clavija de acero.
|
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
|
|
QC-113
| |
|
|
Flat C Will mount to Flat B and D, but may interfere with modules on adjacent flats. Consult Applications Engineering. |
| No |
|
QC-210
| |
| No |
|
QC-213
| |
| No |
|
QC-310
| |
| No |
|
QC-313
| |
| No |
|
QC-510
| |
| No |
|
QC-1210
| |
| No |
|
QC-1310
| |
| No |
|
QC-1510
| |
| No |
|
Custom Application QC Models |
|
|
|
|
There are no Cables associated with this module.
|
|
| 9121-JJ16-M.pdf |
Rail Style, Ledge Mount Adapter, 7-Positions - Master side
|
| 9121-JJ16-T.pdf |
Rail Style, Ledge Mount Adapter, 7-Positions - Tool side
|
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
| 9121-JJ16-T |
Rail Style, Tool Ledge Mount Adapter, 7-Positions
|
| 9121-JJ16-M |
Rail Style, Master Ledge Mount Adapter, 7-Positions
|
|
|