简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulo de Fluido/Aire: FH10,AQ4-T  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-160

 

 

Product Description
  • Proporciona servicio de fluido/aire a las placas Máster y de Herramientas. Puertos G 1/2". (5) puertos autosellables (Costado Máster y de Herramientas). Vástagos 3/8". Acero inoxidable serie 300 para protección contra corrosión. Máximo 100 psi (6. 9 bar). No para servicio de vacío.

FH10 Módulos (Máster y Herramientas)
FH10 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-FH10-MMMódulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (5) puertos autosellables G 1/2 (BSPP), válvulas de retención de 3/8 - Costado del Máster.
9121-AQ4-TTMódulo Neumático con (1) G 1/2 (BSPP), Válvulas de Asiento de 3/8 en S5 - Costado de Herramientas.
9121-FH10-TTMódulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (5) Puertos autosellables G 1/2 (BSPP), Válvulas de Retención de 3/8 - Costado de Herramientas.

.


 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta