简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Servo: EF17  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Pasa conexiones de energía eléctrica y de señal a un motor servo transgun. Los cables de energía y de señal se pueden enrutar de forma separada. Los circuitos de energía y señal se aíslan eléctricamente entre ellos y del Cambiador de Herramientas. El cableado tiene protección EMI/RF para protegerlo de la estática. Contactos sin toque en el Máster. Sellos contra humedad y polvo. Pin central extendido para el primer contacto. Pin central extendido para el primer contacto. Conexión de Respaldo de Batería en el módulo de Herramientas.

EF17 Módulos (Máster y Herramientas)
EF17 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-EF17-MMMódulo Servo Fanuc con Conector de Energía/Freno de Motor de 7 pines y Respaldo de Batería - Costado del Máster.
9121-EF17-TTMódulo Servo Fanuc con Conector de Energía/Freno de Motor de 7 Pines y Respaldo de Batería - Costado de Herramientas.