简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: AN2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona servicio de aire del Máster a las placas de Herramientas. (6) puertos autosellables NPT 3/8" (2) puertos de paso NPT 1/2" [G (BSPP) puertos disponibles en los módulos AN3]. Máximo 100 psi (6. 9 bar). (6) puertos autosellables no soportan servicio de vacío.

AN2 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados
AN2 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados

Part NumberSideNotes
9121-AN2-MMMódulo neumático con (6) puertos autosellables NPT 3/8 y (2) puertos de paso NPT ½” - Costado del Máster.
9121-AN2-TTMódulo neumático con (6) puertos autosellables NPT 3/8 y (2) puertos de paso NPT ½” - Costado de Herramientas.