简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Modelo de Desbarbado en Cumplimiento Radial RC-660  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Fuerza / Torque > Modelos de F/T > Axia130-M125

Atención: Está disponible una version actualizada de este artículo:

Producto Actual Beneficios Intercambiable
RCV-490 El RC-660-ER utiliza el sistema de coronilla ER-11. El sistema de coronilla ER-11 proporciona un mejor soporte a la herramienta de corte lo que es importante para la demanda de aplicaciones. Las coronillas ER-11 tambiés están disponibles en un mayor número de tamaños por parte de los distribuidores alrededor del mundo. La disponibilidad alrededor del mundo del sistema ER-11 permite que un cliente compre diferentes coronillas, tuercas para coronillas y llaves para tuercas de manera rápida y a bajo costo de proveedores industriales locales. Yes


Product Advantages
  • Ideally suited for removal of parting lines and flash on parts.
  • Turbine motor with clean air (no oil) requires less air and can be vented to atmosphere.
  • Unit also deburrs edges, significantly reduces cycle time.
  • Built-in compliance reduces robot programming.
  • Cutting force adjustable on-the-fly.
  • Mounts to robot arm on rear or side of deburring unit.
  • Utilizes standard tungsten-carbide industrial bits.
  • Minimal chattering and vibration.
  • Great replacement for hand deburring operations.
RC-660 Deburring Tool
RC-660 Deburring Tool

.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta