简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: VB19  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El módulo de la Válvula Integrada de Señal Discreta permite el control del Cambiador de Herramientas y el paso de la señal discreta al Herramental del Extremo del Brazo. Conector M23 de 19 pines. Bloque de 19 pinesr, 19-Pin Block. Una válvula integrada de uno o dos solenoides (disponible en el adaptador de la válvula Jxx con módulo de paso) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Soportado con entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Hasta 10 señales de paso están disponibles para uso del cliente. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión contra humedad mientras se acopla. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante. Paquete de diseño compacto.

VB19 Módulos (Máster y Herramientas)
VB19 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-VB19-MMMódulo de Señal Discreta con M23 de 19 pines, Bloque de 19 Pines, Soporta TSI en Herramientas - Costado del Máster.
9121-VB19-TTMódulo de Señal Discreta con M23 de 19 Pines, Bloque de 19 Pines, Soporta TSI en Herramientas - Costado de Herramientas.