|
|
Descripción: |
Módulo Enterrado Discreto, Conector M27 Turck de 26 Pines, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores L/U/R1/R2 con Paso de Válvula Integrada. Conector M16 de 19 Sockets, 19 Pasos en el costado de Herramientas. |
|
Peso: |
Master 1.50 lbs (0.68 kg) Tool 1.15 lbs (0.52 kg) |
|
Materiales: |
- Carcasa de aluminio/cubiertas. Ventana de policarbonato transparente. Contactos con chapa de metales preciosos. Sellos de nitrilo. Bloque de pines de Delrin.
|
|
# de Pines: |
19 pass-throughs |
|
Clasificación Eléctrica: |
3 Amp/150V max. signal pass-through (limited by Tool 3 Amp/30V max.) |
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
|
|
Custom Application QC Models |
|
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
Cables
|
There are no Cables associated with this module.
|
|
| 9630-20-VA8M SA16T.pdf |
VA8-M,SA16-T Module Drawing
|
|
| 9620-20-C-VA8M SA16T.pdf |
Manual del Módulo de Control y Señal VA8-M,SA16-T
|
|
| 9121-SA16-T |
Discrete Signal Tool Module with 19-Socket M16 Connector, Potted
|
| 9121-VA8-M |
Discrete Potted Master, 26-Pin Turck M27 Connector, w/ Integrated Valve
|
|