Descripción: |
Módulo Discreto, 26 Pines de Anfenol, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores L/U/R1/R2 con Paso de Válvula Integrada VA6-M Soporta TSI en el Costado del Máster y Funciona con las Herramientas Serie SA. |
Peso: |
VA6-M 1.69 lbs (0.77 kg) SA2-T 1.35 lbs (0.61 kg) SA3-T 1.38 lbs (0.63 kg) 9121-SA4-T 1.39 lbs (0.63 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio/cubiertas. Ventana de policarbonato transparente. Contactos con chapa de metales preciosos. Sellos de nitrilo. Bloque de pines de Delrin.
|
# de Pines: |
SA2-T 19 pass-through, SA3-T 15 pass-through, and SA4-T 11 pass-through |
Clasificación Eléctrica: |
Control Signals - 24VDC Pass-through Signals - 5 Amp/250V |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
N/P de ATI | Tipo | Información del Fabricante |
1510-1312012-19 |
Straight
|
Amphenol | MS3106F22-14P |
ITT-Cannon | MS3106F22-14P |
|
1510-1312003-19 |
90°
|
Amphenol | ACS08E22-14P(003) |
Mil-Spec | MS3108F22-14P |
|
|
|
Cables
Número de Parte | Lado | Tipo | Ambiental | Parte del Fabricante # |
9120-C-1511119-U-00-3 | T |
Straight
|
No
|
Turck | MS 3106M-22-14P-2066-3/S101 |
|
|
9630-20-VA6 Family.pdf |
Dibujos de la Familia VA6
|
|
9620-20-C-VA6M SAxT.pdf |
T Manual del Módulo de Control y Señal VA6-M, SAx-
|
|
9121-VA6-M |
Discrete signal master module w/26-pin Amphenol, 19-pin block, w/ Valve Signal Pass-Through
|
9121-SA2-T |
Discrete signal tool module with 19-pin Amphenol, 19-pin Block, 19 Pass-Thru signals
|
9121-SA4-T |
Discrete Signal tool module with 19-pin Amphenol, 19-pin Block, 11 Pass-Thru’s, 0-99
|
9121-SA3-T |
Discrete Signal tool module with 19-pin Amphenol, 19-pin Block, 15 Pass-Thru’s, 0-9 Tool ID
|
|