简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: SA2,SA3  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El Módulo de Señal Discreta permite la comunicación y control del Cambiador de Herramientas. Conectores estilo MS de Anfenol para la interfaz del cliente. Se proporcionan entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Hasta 19 pasos de señal disponibles para uso del cliente. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión a prueba de humedad mientras se acopla. Capacidad de ID de Herramientas (0-999). Un módulo de adaptador de aire (jxx) con puertos de suministro de Bloqueo y Desbloqueo se integra típicamente con el módulo SA2-M para la activación del mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Paquete de diseño compacto. SA3-M/SA6-T (Versión registrada de resistencia mejorara en ambientes en donde existen fluidos).

SA2 Módulos (Máster y Herramientas)
SA2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-SA2-MMMódulo Discreto, 26 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores de L/U/R1/R2 (No tiene el propósito de utilizarse con válvula integrada.) (Se empareja con SA2-T, SA3-T, SA4-T, o SA5-T) - Costado del Máster.
9121-SA3-MMMódulo Enterrado Discreto, 26 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores de L/U/R1/R2 - Costado del Máster.
9121-SA2-TTMódulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, 19 Pasos (Se empareja con SA2-M) - Costado de Herramientas.
9121-SA3-TTMódulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, 15 Pasos, ID de Herramientas 0-9 (Se empareja con SA2-M) - Costado de Herramientas.
9121-SA4-TTMódulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, 11 Pasos, ID de Herramientas 0-99 (Se empareja con SA2-M) - Costado de Herramientas.
9121-SA7-TTMódulo de Señal Discreta con19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, 15 Pasos, ID de Herramientas 0-9 con 0VCD Ref - Costado de Herramientas.