简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulo de Fluido/Aire: FF4,AQ5-T  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona servicio de fluido/aire a las placas Máster y de Herramientas. Puerto NPT 1/2. (5) puertos autosellables (costado Máster y de Herramientas). Vástagos de 3/8. Acero inoxidable serie 300 para protección contra corrosión. Máximo 100 psi (6. 9 bar). No para servicio de vacío.

FF4 Módulos Máster y Herramientas AQ5  mostrados
FF4 Módulos Máster y Herramientas AQ5 mostrados

Part NumberSideNotes
9121-FF4-MMMódulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (5) puestos autosellables NPT 1/2, Válvulas de retención de 3/8 - Costado del Máster.
9121-AQ5-TTMódulo Neumático con (1) NPT 1/2, válvula de asiento 3/8 en S5 - Costado de Herramientas.
9121-FF4-TTMódulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (5) puertos autosellables NPT 1/2, Válvulas de Retención de 3/8 - Costado de Herramientas.