|
|
Descripción: |
Módulo DeviceNet TSI Redundante Dual con (2) Miniconectores para DeviceNet y Aux. interfaz de Energía; Soporta interfaz de Energía; Soporta Válvulas de Uno y Dos Solenoides; Prevención Arc aplicada en la energía Aux1, Aux2, y CAN V+; Detección de Bloquear, Desbloquear y RTL con cables LED en el Máster; ID de Herramientas desde el Módulo de Herramientas también soportada. |
|
Peso: |
Master 2.10 lbs (0.95 kg) Tool 1.40 lbs (0.64 kg) |
|
Materiales: |
- Carcasa de aluminioContactos con chapa de metales preciosos. Sellos de nitrilo. Bloque de pines de Delrin.
|
|
Clasificación Eléctrica: |
DeviceNet - 5-pin Mini: Per ODVA DeviceNet Specification Auxiliary Power - 4-pin Mini: 5 Amp, 12-30VDC |
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
|
|
Custom Application QC Models |
|
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
Cables
|
There are no Cables associated with this module.
|
|
| 9630-20-DJ8.pdf |
Dibujo del Módulo DJ8
|
|
| 9620-20-C-DJ8.pdf |
Manual del Módulo de Control y Señal DJ8
|
|
No 3D models for this product are currently available. See your Account Representative for more information.
|