简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
电模块: RK12  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • 12-pin pass-through.
  • 12-pin M23 connector.
  • Power - 5 Amps/150VDC, Signal 2 Amps/30V.
  • Miniature MS quick-disconnect connector.
  • No-Touch contacts on Master.
  • Moisture and dust sealed when mated.
  • Right-angled sensor cables version available (RK12R Master).

RK12 Modules (Master and Tool)
RK12 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9120-RK12-MMElectrical Module with 12-pin pass-through, 12-Pin M23 connector, Power 5 Amps/150VDC - Master side
9120-RK12R-MMElectrical Module with 12-pin pass-through, 12-Pin M23 connector, Power 5 Amps/150VDC, Signal 2 Amps/30V, Right angle sensor cables - Master side
9120-RK12-TTElectrical Module with 12-pin pass-through, 12-Pin M23 connector, Power 5 Amps/150VDC - Tool side

规格兼容的快换型号图纸手册3D CAD Models

描述: Electrical Module with 12-pin pass-through, 12-Pin M23 connector, Power 5 Amps/150VDC, Signal 2 Amps/30V
重量: RK12 Master: 0.49 lbs (0.22 kg)
RK12R Master: 0.49 lbs (0.22 kg)
RK12 Tool 0.36 lbs (0.16 kg)
材质:
  • Aluminum housing
  • Rhodium-plated contact pins
  • Nitrile seal.
针脚数量: 12
电气规格: Power - 5 Amps/150VDC
Signal - 2 Amps/30V
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)



 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
远程中心顺从装置        
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
网站地图
© 2021 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站