简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 100Mb通讯模块: RE8  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • 8-pin.
  • 0.5 Amp/48VDC.
  • M12, X-coded Cordset Signal Electronics. Straight Shielded Cable 0.5m.
  • No-Touch contacts on Master.
  • Moisture and dust sealed when mated.
  • Meets Cat5e requirements.

RE8 Modules (Master and Tool)
RE8 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9120-RE8-MMEthernet Pass-through Module with 8-pins and Shield - Master side
9120-RE8-TTEthernet Pass-through Module with 8-pins and Shield - Tool side

规格兼容的快换型号图纸手册3D CAD Models

描述: Ethernet Pass-through Module with 8-pins and Shield
重量: Master 0.54 lbs (0.24 kg)
Tool 0.40 lbs (0.18 kg)
材质:
  • Aluminum housing
  • Precious metal-plated heads on spring pins
  • Precious-metal-plated contact pins
  • Nitrile seal.
针脚数量: 8
电气规格: 0.5 Amp/48VDC
工作温度范围: -50 F - 120 F (-45.6 C - 48.9 C)








 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2025 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta