简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Omega250 IP65/IP68  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Omega250 IP65/IP68



产品优势
  • 重量轻,强度大。IP650版本用于防尘防泼溅,高机身采用强度不锈钢的电火花线切割工艺。最大允许过载值是额定量程的10.1至40.8倍。 高信噪比:是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。 IP65和IP68(10m)版本:IP65版本是防止水泼溅。IP68的版本在清水到10米的深度是潜。 IP65和IP68(10m)IP65传感器可以防尘防水溅 IP68版本传感器最多可以放入10m水深

附注: IP68传感器量程会随浸水深度增加而变小,尤其在Fz方向。请在对应的用户手册部分,获取更多关于IP68传感器的详细信息或者联系对应的客户经理。 联系ATI获取相关图纸及更多资讯
典型应用
  • 潮湿环境的应用 机械装配 精密装配 材料去除、研磨和抛光
Omega250 IP65传感器
Omega250 IP65传感器