简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Omega160 IP60  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Omega160 IP60



产品优势
  • 重量轻,刚度大。IP60版本用于粉尘较大的环境,机身采用高强度不锈钢的电火花线切割工艺。最大允许过载值是额定量程的4.2至15.2倍。 高信噪比:是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。 IP65和IP68(10m)版本:IP65版本是防止水泼溅。IP68的版本在清水可下潜到10米的深度。

附注: 联系ATI获取相关图纸及更多资讯
典型应用
  • 产品测试 机械装配 精密装配 材料去除、研磨和抛光
Omega160防尘型号
Omega160防尘型号