简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Nano25  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Nano25



产品优势
  • 世界上最小的6轴传感器之一:比Nano17体积略大,Nano25的测量范围却比Nano17大很多,尤其在Fz方向上。 超高强度:机身采用高强度不锈钢电火花线切割工艺。最大允许单轴过载值是7.1至15.1倍额定量程。 高信噪比:是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。 线缆:-E出线的版本的传感器,线缆可以承受约44N的拉力。 IP65和IP68(10m)版本:IP65版本是防尘防水泼溅。IP68的版本在清水可下潜到10米的水深。

附注: Nano25,Tz加载范围超过±30 lbf-in (±3.4 Nm)会引起数据的滞后及零点永久的改变。
典型应用
  • 遥操作机器人 机器人外科手术 机械手的研究 指端力研究
Nano25-E 传感器
Nano25-E 传感器